Schneider-Electric
 
NSYSTMP4580 slika – Schneider- scope
NSYSTMP4580
Perforirana montažna plošča PanelSeT SF/SM - 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Opis montažne plošče Teleskopsko perforirano
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Sestava naprave 1 Monta?na plo??a
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Komplementarno
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na strukturi lokacija
Višina Pritrdilni centri: 425 mm
450 mm
Širina Nazivna: 800 mm
708 mm
Dimenzije izreza 11 x 26 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 2,930 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 84
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 259,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev