|
|
|
NSYSTW
4 kolesa (2 prosti, 2 z zaklepnim sistemom) za preva?anje s posameznim podno?jem
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za transport
|
Izdelek ali sestavni del
|
Transport casters
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montažna podpora
|
Vogal podno?ja
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Koluti z zaklepalnim sistemom
2 Prosti koluti
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na vogalih podno?ja lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
100 kg
|
Višina
|
Realno: 110 mm
|
Globina
|
178 mm
|
Premer
|
80 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
28,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,116 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
135,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
43
|
Pogodbena garancija
|
|