|
|
|
NSYSUCR200WM
Letev za zidno omaro CRN G200 2 kom
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mounting rail
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 200 mm
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
|
Lokacija montaže
|
Zgornji in spodnji del omare
Strani omare
|
Smer vgradnje
|
Horizontalno
|
Sestava naprave
|
1 Letev
1 Vreča za pritrjevanje
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Pocinkano
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaM6
|
Maksimalna obremenitev
|
6 kg
|
Višina
|
Nazivna: 200 mm
|
Teža izdelka
|
0,33 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
330,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
48,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
50,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|