Schneider-Electric
 
NSYSUCR250WM slika – Schneider- scope
NSYSUCR250WM
Univerzalni profil za stensko mont. ohišje S3D/CRN, set, glob. 250
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Mounting rail
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - D: 250 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
Lokacija montaže Strani omare
Zgornji in spodnji del omare
Smer vgradnje Horizontalno
Sestava naprave 1 Letev
1 Vreča za pritrjevanje
Količina na set/komplet Komplet 2
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Pocinkano
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaM6
Maksimalna obremenitev 6 kg
Višina Nazivna: 250 mm
Product weight 0,39 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 398,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 42,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 93,000 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni