Schneider-Electric
 
NSYSUCR40110 slika – Schneider- scope
NSYSUCR40110
Univerzalne pre?ne letve PanelSeT SF/SM - 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 1100 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 1
Maksimalna obremenitev 30 kg
Višina Nazivna: 1100 mm
Koristno: 1007 mm
Širina 40 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 102,000 cm
Paket 1 Teža 1,998 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 113,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev