|
|
|
NSYSUCR40160
Univerzalne pre?ne letve PanelSeT SF/SM - 40 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Univerzalna križna letev
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 1600 mm
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Lokacija montaže
|
Na strukturi omare
Med prečnimi letvami
|
Montažna podpora
|
Prilagoditveni profil, Na SM omarah
|
Smer vgradnje
|
Vertikalno
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Nastavitev
|
Nastavljiv na 25 mm
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Višina
|
Nazivna: 1600 mm
Koristno: 1507 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
151,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,912 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
150
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
436,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
21
|
Pogodbena garancija
|
|