|
|
|
NSYSUCR40180
Univerzalne prečne letve PanelSeT SF/SM - 40 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Univerzalna kri?na letev
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 1800 mm
|
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Lokacija montaže
|
Med pre?nimi letvami
Na strukturi omare
|
Montažna podpora
|
Prilagoditveni profil, Na SM omarah
|
Smer vgradnje
|
Vertikalno
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Križne letve
4 Nosilci
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Jeklo
|
Površinska obdelava (finish)
|
Galvanizirano
|
Na?in pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Nastavitev
|
Nastavljiv na 25 mm
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Vi?ina
|
Nazivna: 1800 mm
Koristno: 1707 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Globina
|
27 mm
|
Debelina
|
1,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
172,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,300 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
160
|
Paket 2 Višina
|
95,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
590,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
30
|
Pogodbena garancija
|
|