Schneider-Electric
 
NSYSUCR40200 slika – Schneider- scope
NSYSUCR40200
Univerzalne pre?ne letve PanelSeT SF/SM - 40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 2000 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Linergy Linergy LGY
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 1
Višina Nazivna: 2000 mm
Koristno: 1907 mm
Širina 40 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 191,000 cm
Paket 1 Teža 3,588 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 154
Paket 2 Višina 78,000 cm
Paket 2 Širina 121,000 cm
Paket 2 Dolžina 202,000 cm
Paket 2 Teža 615,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months