Schneider-Electric
 
NSYSUCR65160 slika – Schneider- scope
NSYSUCR65160
Univerzalne prečne letve PanelSeT SF/SM - 65 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 1600 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 2
Višina Nazivna: 1600 mm
Koristno: 1507 mm
Širina 65 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 151,000 cm
Paket 1 Teža 3,756 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 35,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 220,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev