Schneider-Electric
 
NSYSUCR65180 slika – Schneider- scope
NSYSUCR65180
Univerzalne prečne letve PanelSeT SF/SM - 65 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna kri?na letev
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing - H: 1800 mm
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med pre?nimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Križne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Na?in pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 2
Vi?ina Nazivna: 1800 mm
Koristno: 1707 mm
Širina 65 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 171,000 cm
Paket 1 Teža 4,336 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 35,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 243,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 31
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev