Schneider-Electric
 
NSYSUCR6550 slika – Schneider- scope
NSYSUCR6550
Univerzalne pre?ne letve PanelSeT SF/SM - 65 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 500 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 2
Maksimalna obremenitev 90 kg
Višina Nazivna: 500 mm
Koristno: 407 mm
Širina 65 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 43,000 cm
Paket 1 Teža 1,203 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 176
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 225,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 9
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev