Schneider-Electric
 
NSYSUCR90200 slika – Schneider- scope
NSYSUCR90200
Univerzalne pre?ne letve PanelSeT SF/SM - 90 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 2000 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Na strukturi omare
Med prečnimi letvami
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Kri?ne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 3
Višina Nazivna: 2000 mm
Koristno: 1907 mm
Širina 90 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 190,500 cm
Paket 1 Teža 5,300 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 533,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 43
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev