Schneider-Electric
 
NSYSUCR90220 slika – Schneider- scope
NSYSUCR90220
Univerzalne prečne letve PanelSeT SF/SM - 90 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 2200 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Na strukturi omare
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Smer vgradnje Vertikalno
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Križne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 3
Višina Nazivna: 2200 mm
Koristno: 2107 mm
Širina 90 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 211,500 cm
Paket 1 Teža 6,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 84,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 220,000 cm
Paket 2 Teža 632,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev