Schneider-Electric
 
NSYSUCR9070 slika – Schneider- scope
NSYSUCR9070
Univerzalne prečne letve PanelSeT SF/SM - 90 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Izdelek ali sestavni del Univerzalna križna letev
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing - H: 700 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija montaže Med prečnimi letvami
Montažna podpora Prilagoditveni profil, Na SM omarah
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Križne letve
4 Nosilci
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Galvanizirano
Način pritrjevanja Z vijaki
Nastavitev Nastavljiv na 25 mm
Število horizontalnih vrstic 3
Maksimalna obremenitev 110 kg
Višina Nazivna: 700 mm
Koristno: 607 mm
Širina 90 mm
Globina 27 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 61,500 cm
Paket 1 Teža 1,906 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 204,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 14
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev