|
|
|
NSYSUPLA3G
Dodatni komp. za est. obdelavo za spajanje r. PLA ali PLAZ brez pokr., G 320 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za spenjanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Coupling trim frame
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Lokacija montaže
|
Stransko povezovanje dveh ohišij
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa PLA Primerna omara
|
Nazivne mere omare
|
- D: 320 mm
|
Sestava naprave
|
2 Trim okvir
|
Komplementarno
Material
|
Okvir: Poliester
|
Višina
|
120 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Globina
|
Nazivna: 320 mm
|
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
659,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
No
|
|
|