Schneider-Electric
 
NSYSUPLA4TG slika – Schneider- scope
NSYSUPLA4TG
Dodatni komp. za est. obdelavo za spajanje r. PLAT ali PLAZT s pokr., G 420 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Coupling trim frame
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje dveh ohišij
Združljivost serije/obsega Thalassa PLA Primerna omara
Sestava naprave 2 Trim okvir
Nadstrešek
Komplementarno
Material Okvir: Poliester
Globina 420 mm
IP stopnja zaščite IP55
Barva Siva ( RAL 7035)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,800 cm
Paket 1 Širina 41,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,200 cm
Paket 1 Teža 1,041 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni