|
|
|
NSYSW
4 kolesca omare z dvema valjema - najv. obremenitev: 160 kg na kolesce - 92 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za transport
|
Izdelek ali sestavni del
|
Transport casters
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Kolut
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Struktura omare lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
180 kg
|
Višina
|
Realno: 92 mm
|
Globina
|
200 mm
|
Premer
|
64 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,348 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
17
|
Pogodbena garancija
|
|