Schneider-Electric
 
NSYTBC3105 slika – Schneider- scope
NSYTBC3105
Vrhnja zbiralčna komora PanelSeT SF - IP55 - 300 x 1000 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Distribucija električne energije
Izdelek ali sestavni del Zgornja komora komore
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Komora zbiralke
1 Tesnilo
2 Prednja plošča
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Jeklo
Komplementarno
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 301 mm
Širina 1000 mm
Globina 500 mm
IP stopnja zaščite IP55 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 54,0 cm
Paket 1 Dolžina 103,0 cm
Paket 1 Teža 30,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 133,0 cm
Paket 2 Širina 100,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 250,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 213
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev