Schneider-Electric
 
NSYTBP16128T slika – Schneider- scope
NSYTBP16128T
PC ohišje IP66 IK08 RAL7035 vm. V150Š105G80 raz. V164Š121G87, prosojni pok. V20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 164 mm
Width 121 mm
Globina 87 mm
Notranja višina 150 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 80 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija montaže Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka 0,34 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 12,100 cm
Paket 1 Dolžina 16,400 cm
Paket 1 Teža 365,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 12,700 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 165,000 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev