Schneider-Electric
 
NSYTBP191210H slika – Schneider- scope
NSYTBP191210H
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V175Š105G100 raz. V192Š121G105, nepr. PC pok. V40
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 192 mm
Width 121 mm
Globina 105 mm
Notranja višina 175 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 100 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Visok navaden pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija montaže Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka 0,43 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 12,100 cm
Paket 1 Dolžina 19,200 cm
Paket 1 Teža 509,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 43,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 62,000 cm
Paket 2 Teža 11,200 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 264
Paket 3 Višina 138,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 187,000 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev