Schneider-Electric
 
NSYTBP241910T slika – Schneider- scope
NSYTBP241910T
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V225Š175G100 raz. V241Š191G128, prosojni pok. V20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 241 mm
Width 194 mm
Globina 107 mm
Notranja višina 225 mm
Notranja širina 175 mm
Notranja globina 100 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija montaže Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Product weight 0,72 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 20,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,500 cm
Paket 1 Teža 800,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,420 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 114,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev