|
|
|
NSYTBP241912HT
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V225Š175G120 raz. V241Š194G127, prosojni pok. V40
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBP
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
241 mm
|
Width
|
194 mm
|
Globina
|
127 mm
|
Notranja višina
|
225 mm
|
Notranja širina
|
175 mm
|
Notranja globina
|
120 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Visok transparenten pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
Prozorna
|
Standardi
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Lokacija montaže
|
Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Product weight
|
0,82 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…60 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
860,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,880 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
135,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
93,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|