Schneider-Electric
 
NSYTBP292412T slika – Schneider- scope
NSYTBP292412T
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V275Š225G120 raz. V291Š241G128, prosojni pok. V20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Ve?namenski
Kategorija Industrijsko ohi?je
Višina 291 mm
Širina 241 mm
Globina 128 mm
Notranja višina 275 mm
Notranja širina 225 mm
Notranja globina 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija monta?e Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka 1,12 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 31,000 cm
Paket 1 Teža 1,160 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 41,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,814 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 137,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 106,314 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev