Schneider-Electric
 
NSYTBP342912T slika – Schneider- scope
NSYTBP342912T
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V325Š275G120 raz. V341Š291G128, prosojni pok. V20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Ve?namenski
Kategorija Industrijsko ohi?je
Višina 341 mm
Širina 291 mm
Globina 128 mm
Notranja višina 325 mm
Notranja širina 275 mm
Notranja globina 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija monta?e Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka 1,6 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 1,620 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,620 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 104,000 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev