Schneider-Electric
 
NSYTBP775 slika – Schneider- scope
NSYTBP775
PC ohišje IP66 IK08 RAL7035 vm. V65Š65G45 raz. V74Š74G56, nepr. PC pok. H10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBP
Aplikacija naprave Ve?namenski
Kategorija Industrijsko ohi?je
Višina 74 mm
Širina 74 mm
Globina 54 mm
Notranja višina 65 mm
Notranja širina 65 mm
Notranja globina 47 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 5
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Kovinski vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material Polikarbonat
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
UL 508 A
Certifikati izdelkov TÜV
UL
Razred električne izolacije Razred II
Lokacija monta?e Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Teža izdelka 0,076 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zIEC 62262
Požarna odpornost 960 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Delovna temperatura −25…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,600 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 7,400 cm
Paket 1 Teža 76,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 185
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 17,040 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 4625
Paket 3 Višina 218,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 441,000 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev