|
|
|
NSYTBS111113H
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V105Š105G125 raz. V116Š116G133 nepr. pok. H80
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBS
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
116 mm
|
Width
|
116 mm
|
Globina
|
133 mm
|
Notranja višina
|
105 mm
|
Notranja širina
|
105 mm
|
Notranja globina
|
125 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Visok navaden pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…40 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…60 °C
|
Teža izdelka
|
0,24 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
240,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
33,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
493,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,500 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,500 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,640 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|