Schneider-Electric
 
NSYTBS11116 slika – Schneider- scope
NSYTBS11116
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V105Š105G55 raz. V116Š116G62 nepr. streha H10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 116 mm
Width 116 mm
Globina 62 mm
Notranja višina 105 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 55 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 5
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,151 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 11,600 cm
Paket 1 Dolžina 11,600 cm
Paket 1 Teža 149,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 75
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 12,700 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 900
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 163,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev