Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTBS1176 |
Schneider-Electric
 
NSYTBS1176 slika – Schneider- scope
NSYTBS1176
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V105Š65G55 raz. V116Š74G62 nepr. streha H10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 116 mm
Width 74 mm
Globina 62 mm
Notranja višina 105 mm
Notranja širina 65 mm
Notranja globina 55 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 5
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Kovinski vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,108 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 7,400 cm
Paket 1 Dolžina 11,600 cm
Paket 1 Teža 107,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 105
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,500 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,970 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 1260
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 152,000 kg