|
|
|
NSYTBS1397
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V125Š80G65 raz. V138Š93G72, nepr. streha H20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBS
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
138 mm
|
Width
|
93 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Notranja višina
|
125 mm
|
Notranja širina
|
80 mm
|
Notranja globina
|
65 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek navaden pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…40 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…60 °C
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
451,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
58
|
Paket 3 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,500 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,500 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,522 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|