Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTBS16128 |
Schneider-Electric
 
NSYTBS16128 slika – Schneider- scope
NSYTBS16128
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V150Š105G80 raz. V164Š121G87, nepr. streha H20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 164 mm
Width 121 mm
Globina 87 mm
Notranja višina 150 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 80 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 12,100 cm
Paket 1 Dolžina 16,400 cm
Paket 1 Teža 320,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,220 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 384
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 143,500 kg