Schneider-Electric
 
NSYTBS191210H slika – Schneider- scope
NSYTBS191210H
ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm. V175Š105G100 raz. V192Š121G105, nepr. streha H40
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 192 mm
Width 121 mm
Globina 105 mm
Notranja višina 175 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 100 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Visok navaden pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Product weight 0,43 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 12,100 cm
Paket 1 Dolžina 19,200 cm
Paket 1 Teža 430,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 20,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,200 cm
Paket 2 Teža 839,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 22
Paket 3 Višina 40,000 cm
Paket 3 Širina 40,500 cm
Paket 3 Dolžina 60,500 cm
Paket 3 Teža 10,380 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev