Schneider-Electric
 
NSYTBS19128T slika – Schneider- scope
NSYTBS19128T
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V175Š105G80 raz. V191Š121G87, prosojni pok. H20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 192 mm
Width 121 mm
Globina 87 mm
Notranja višina 175 mm
Notranja širina 105 mm
Notranja globina 80 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 2
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek prozoren pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,38 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,700 cm
Paket 1 Širina 12,100 cm
Paket 1 Dolžina 19,200 cm
Paket 1 Teža 380,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 11,360 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 336
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 149,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months