Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTBS241910HT |
Schneider-Electric
 
NSYTBS241910HT slika – Schneider- scope
NSYTBS241910HT
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V275Š225G80 raz. V291Š241G88, prosojni pok. H20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 241 mm
Width 194 mm
Globina 107 mm
Notranja višina 225 mm
Notranja širina 175 mm
Notranja globina 100 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Visok transparenten pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Prozorna
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,72 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 25,500 cm
Paket 1 Teža 720,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,780 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 106,000 kg