|
|
|
NSYTBS241910T
ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm. V225Š175G100 raz. V241Š191G128, prosoj. pok. H20
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBS
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
241 mm
|
Width
|
194 mm
|
Globina
|
107 mm
|
Notranja višina
|
225 mm
|
Notranja širina
|
175 mm
|
Notranja globina
|
100 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Nizek prozoren pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
ABS with 45% of post-industrial recycled content
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
Prozorna
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zIEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…40 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…60 °C
|
Teža izdelka
|
0,72 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
701,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
40,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,460 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
136,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
98,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|