Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTBS342912 |
Schneider-Electric
 
NSYTBS342912 slika – Schneider- scope
NSYTBS342912
ABS oh. IP66 IK07 RAL7035 vm. V325Š275G120 raz. V341Š291G128, nepr. streha H20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 341 mm
Width 291 mm
Globina 128 mm
Notranja višina 325 mm
Notranja širina 275 mm
Notranja globina 120 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Plastični vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 1,16 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 1,365 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,500 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,370 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 87,000 kg