Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTBS775 |
Schneider-Electric
 
NSYTBS775 slika – Schneider- scope
NSYTBS775
ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V65Š65G45 raz. V74Š74G56, nepr. streha H10
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Ime izdelka Thalassa TBS
Aplikacija naprave Večnamenski
Kategorija Industrijsko ohišje
Višina 74 mm
Width 74 mm
Globina 54 mm
Notranja višina 65 mm
Notranja širina 65 mm
Notranja globina 47 mm
Montaža omare Stensko montirano
Sestava naprave 1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
Količina na set/komplet Komplet 5
Tip ohišja En kos oblikovan
Tip prednjega pokrova Nizek navaden pokrov
Pritrditev pokrova Kovinski vijaki
Tip ključavnice Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi deli Pokrov S sidranimi vijaki
Komplementarno
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Barva Siva ( RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Certifikati izdelkov TÜV
Razred električne izolacije Razred II
IP stopnja zaščite IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zIEC 62262
Glow wire resistance 650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Delovna temperatura −25…60 °C
Teža izdelka 0,068 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,700 cm
Paket 1 Širina 1,600 cm
Paket 1 Dolžina 5,800 cm
Paket 1 Teža 74,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 185
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,500 cm
Paket 2 Dolžina 60,500 cm
Paket 2 Teža 15,190 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 2220
Paket 3 Višina 135,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 195,000 kg