Schneider-Electric
 
NSYTC12100 slika – Schneider- scope
NSYTC12100
Spiralni trak za oblik. kab. snopa. Omogoča prehod kabla telo/vrata. Pak.: 50 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Izdelek ali sestavni del Kabelski kanal
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3CM
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Aplikacija Večnamenski
Sestava naprave 1 50 m reel
Komplementarno
Material PE
Barva Brezbarvna
Dolžina 50000 mm
Premer 9 mm
12 mm
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −60…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 36,000 cm
Paket 1 Dolžina 43,000 cm
Paket 1 Teža 2,390 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,186 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 100,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 165,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev