|
|
|
NSYTCSPLM
Plastična matica in samorezni vijak, nameščena v zareze PLM, za letev DIN
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Monta?na oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Matica
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Zadnji del omare
|
Sestava naprave
|
1 Plastična matica
1 Samovrezni vijak
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Na?in pritrjevanja
|
Neposredna pritrditev - vrsta vijakaSamovrezni vijak - Zareze v omari lokacija
|
ISO
|
M6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
114,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|