Schneider-Electric
 
NSYTFPCRN4 slika – Schneider- scope
NSYTFPCRN4
Komplet 2 vratnih prečnih letev za omaro PanelSeT WM, širina 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cable-guide cross rail
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D, CRN, S3X omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Kri?ne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Način pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaSamovrezni - Na vratnem okrepljenem okvirju lokacija
NULL Pri zahtevani višini zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Višina 30 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Realno: 332 mm
Globina 14 mm
Teža izdelka 0,34 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 34,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 340,000 g
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev