Schneider-Electric
 
NSYTFPCRN6 slika – Schneider- scope
NSYTFPCRN6
Komplet 2 vratnih prečnih letev za omaro PanelSeT WM, širina 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Door cable-guide cross rail
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na vratnem okrepljenem okvirju
Združljivost serije/obsega PanelSeT S3D, CRN, S3X omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Kri?ne letve
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevle?eno s cinkom
Način pritrjevanja Z 2 vijaki - vrsta vijakaSamovrezni - Na vratnem okrepljenem okvirju lokacija
NULL Pri zahtevani višini zaNa vratnem okrepljenem okvirju
Višina 30 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 532 mm
Globina 14 mm
Teža izdelka 0,55 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 54,000 cm
Paket 1 Teža 530,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 119,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev