Schneider-Electric
 
NSYTHL1242EPLM slika – Schneider- scope
NSYTHL1242EPLM
Zunanja ročica s cilindrom 1242E in ključem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Izdelek ali sestavni del Ro?ica
Aplikacija Ve?namenski
Montažna podpora Neposredna monta?a na vrata
Združljivost izdelkov PLM z vi?ino ? 847 mm
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Sestava naprave 1 Cilindrična cev
2 Ključ
1 Ročica s ključavnico
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 1
Tip ključavnice Klju?avnica
Tip ključavnice Cilinder
Številka ključa 1242 E
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 61,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 38,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 18,196 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 6000
Paket 3 Višina 150,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 385,920 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev