Schneider-Electric
 
NSYTJ3020 slika – Schneider- scope
NSYTJ3020
Streha omare PanelSeT WM Š 300 x G 200, barva RAL7035. Pritrdila priložena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstre?ek
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Navodila
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja Z 4 vijaki - vrsta vijakaM6
Vi?ina 36 mm
Širina Realno: 309 mm
Nazivna: 300 mm
Globina Nazivna: 200 mm
Teža izdelka 1,3 kg
Montažni premer 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 24,500 cm
Paket 1 Dolžina 32,000 cm
Paket 1 Teža 1,240 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 120
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 162,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev