|
|
|
NSYTJ5025
Streha omare PanelSeT WM Š 500 x G 250, barva RAL7035. Pritrdila priložena
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstre?ek
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Navodila
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
Z 4 vijaki - vrsta vijakaM6
|
Vi?ina
|
42 mm
|
Širina
|
Realno: 509 mm
Nazivna: 500 mm
|
Globina
|
Nazivna: 250 mm
|
Teža izdelka
|
2,6 kg
|
Montažni premer
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
28,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
51,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,297 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,135 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
109,080 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a