Schneider-Electric
 
NSYTJ6040 slika – Schneider- scope
NSYTJ6040
Streha omare PanelSeT WM Š 600 x G 400, barva RAL7035. Pritrdila priložena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Navodila
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z 4 vijaki - vrsta vijakaM6
Višina 42 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Realno: 609 mm
Globina Nazivna: 400 mm
Realno: 414,5 mm
Product weight 4,1 kg
Montažni premer 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 42,500 cm
Paket 1 Dolžina 61,500 cm
Paket 1 Teža 4,029 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 92,580 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev