|
|
|
NSYTJ8030
Streha omare PanelSeT WM Š 800 x G 300, barva RAL7035. Pritrdila priložena
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Navodila
|
Komplementarno
Material
|
Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z 4 vijaki - vrsta vijakaM6
|
Višina
|
42 mm
|
Širina
|
Nazivna: 800 mm
Realno: 809 mm
|
Globina
|
Nazivna: 300 mm
Realno: 314,5 mm
|
Product weight
|
4,3 kg
|
Montažni premer
|
8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
82,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,984 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
65
|
Paket 2 Višina
|
105,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
272,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a