|
|
|
NSYTJPLA124G
Poliestrski streha za omaro PLA Š 1250 x G 420 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadstrešek
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu omare
|
Sestava naprave
|
1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
|
Komplementarno
Material
|
Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Višina
|
38 mm
|
Širina
|
1250 mm
|
Globina
|
420 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
130,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,279 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
90,348 kg