Schneider-Electric
 
NSYTJPLA126G slika – Schneider- scope
NSYTJPLA126G
Poliestrski streha za omaro PLA Š 1250 x G 620 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstre?ek
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
Komplementarno
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Vi?ina 38 mm
Širina 1250 mm
Globina 620 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 64,000 cm
Paket 1 Dolžina 128,500 cm
Paket 1 Teža 7,616 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 97,500 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 130,000 cm
Paket 2 Teža 126,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni