Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYTJPLA53G |
Schneider-Electric
 
NSYTJPLA53G slika – Schneider- scope
NSYTJPLA53G
Poliestrski streha za omaro PLA Š 500 x G 320 mm - RAL7035
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Nadstrešek
Aplikacija Večnamenski
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLA
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Na vrhu omare
Sestava naprave 1 Nadstrešek
Pritrdilni elementi
Vrtalna šablona
Komplementarno
Material Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Višina 38 mm
Širina 500 mm
Globina 320 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 34,000 cm
Paket 1 Dolžina 54,000 cm
Paket 1 Teža 1,714 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 99,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959