Schneider-Electric
 
NSYTLAUHD slika – Schneider- scope
NSYTLAUHD
PanelSeT S3HD zunanja robustna alum. plošča s kabel. uvodnicami Š 140 x G 80
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Plo??a kabelske uvodnice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3HD
Lokacija montaže Dno omare
Tip plošče z uvodnicami Navaden aluminij
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Tesnilo
Količina na set/komplet Komplet 1
Material Aluminij
Komplementarno
Površinska obdelava (finish) Bru?eni fini?
Na?in pritrjevanja Brez orodja - vrsta vijakaČetrtina obrata
Vi?ina 20 mm
Širina Nazivna: 140 mm
Realno: 140 mm
Globina Nazivna: 80 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Debelina 3 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 100,000 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda