|
|
|
NSYTLC
Vhodna plošča za kable za PanelSeT S3D RAL7035, D 245 x Š 130
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Plošča kabelske uvodnice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Lokacija montaže
|
Dno omare
|
Tip kabelske uvodnice
|
Standard
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Plošča
1 Ločeno tesnilo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Plošča: Jeklo
Tesnilo: Polietilenska (PE) pena
|
Komplementarno
Barva
|
Plošča: Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Število izrezov
|
21 oznak 25 mm
|
Višina
|
245 mm
5 mm
|
Širina
|
245 mm
Realno: 270 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Product weight
|
0,452 kg
|
Debelina
|
1,5…2,0 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
439,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142